Battery IT-series

Accumulateur

Réf. produit : 50105384

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Type Accumulateur
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1452
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 4820
Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3820
Tension d'alimentation UN 3,7 V, CC, 0 %
Technologie LiIon
Capacité d'enregistrement accumulateur 2,4 A·h
Dimensions (l x H x L) 21 mm x 21,7 mm x 99,5 mm
Poids net 62 g
Numéro de tarif douanier 85076000
ECLASS 5.1.4 27050401
ECLASS 8.0 27050403
ECLASS 9.0 27059090
ECLASS 10.0 27050403
ECLASS 11.0 27050403
ECLASS 12.0 27050403
ECLASS 13.0 27050403
ECLASS 14.0 27050403
ECLASS 15.0 27050403
ECLASS 16.0 27050403
ETIM 5.0 EC000357
ETIM 6.0 EC000357
ETIM 7.0 EC000357
ETIM 8.0 EC000357
ETIM 9.0 EC000357
ETIM 10.0 EC000357
UNSPSC 26.08 26111701