BCL 501i OM 100
Lecteur stationnaire de codes à barres
| Série | BCL 500i |
| Fonctions | Affichage à LED AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparaison au code de référence Mode d'alignement Technique des fragments de code |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
| Vitesse de balayage typique | 1.000 scans/s |
| Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 64 pièce(s) |
| Distance de lecture | 300 ... 1.000 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 650 nm |
| Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Taille du module | 0,35 ... 1 mm |
| Technique de lecture | Scanner à miroir pivotant |
| Vitesse de balayage | 800 ... 1.200 scans/s |
| Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation + moteur pas-à-pas avec miroir |
| Sortie du faisceau lumineux | Position zéro latérale sous un angle de 90° |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 14 W |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 4 pièce(s) |
| Courant d'entrée max. | 8 mA |
| Type | multiNet Plus, RS 485 |
| Fonction | Processus |
| Protocole de transmission | Réglable |
| Type | USB |
| Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
| Nombre de connexions | 5 pièce(s) |
| Fonction | Interface de maintenance |
| Type de connexion | USB |
| Désignation sur l'appareil | SERVICE |
| Type de connecteur | USB 2.0 Standard-A |
| Fonction | Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | SW IN/OUT |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | PWR |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | BUS IN |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | HÔTE/BUS IN |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage B |
| Fonction | BUS OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Désignation sur l'appareil | BUS OUT |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 173 mm x 84 mm x 147 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 1.500 g |
| Couleur du boîtier | Argent Rouge |
| Type de fixation | Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED Écran graphique monochrome, 128x64 pixels, avec éclairage de l'arrière-plan |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
| Éléments de commande | Touche(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ECLASS 13.0 | 27280102 |
| ECLASS 14.0 | 27280102 |
| ECLASS 15.0 | 27280102 |
| ECLASS 16.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |