BCB G30 H47 L005

Bande à codes à barres

Réf. produit : 50106467

Disponible immédiatement

Type Bande standard
Adapté pour Système de positionnement à codes à barres, série BPS 8
Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
Système de positionnement à codes à barres, série FBPS 600i
Dimensions (H x L) 47 mm x 5.000 mm
Taille du quadrillage 30 mm
Poids net 76 g
Propriétés mécaniques Anti-rayures
Partiellement résistant aux produits chimiques
Résistant aux UV
Résistant à l'essuyage
Résistant à l'humidité
Colle Colle acrylate
Puissance adhésive 0,1 mm
Procédé de fabrication Impression numérique
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) Gazole
Heptane
White-spirit
Durcissement 72 h
Revêtement protecteur Polyester mat
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 120 °C
Température de traitement 0 ... 45 °C
Température de traitement recommandée 10 ... 25 °C
Résistance Brouillard salin (150 h/5 %)
Humidité
Lumière UV
Nature du sol Lisse
Propre
Sans gras
Sec