ODSLR 96B M/V6-2000-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50106733

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODSLR 96B M/C6-2000-S12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50106732
  • Série: 96
  • Plage de mesure, max.: 60 ... 2.000 mm
  • Sortie analogique: Sortie analogique, Courant
  • Type de système de détection: Par rapportàun objet
Numéro d’article : 50106732

Délais de livraison d'env. 10 jours ouvrables
Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Source lumineuse 1 Laser, Rouge
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Source lumineuse 2 LED, Rouge
Longueur d'onde 624 nm
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm x 6 mm
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Plage de mesure 60 ... 2.000 mm
Résolution 1,0 … 5,0 mm
Exactitude, zone proche 2 %
Exactitude, zone lointaine 1,5 %
Exactitude, zone proche 60 ... 200 mm
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 1 … 5 ms
Dérive thermique 0,02 %/K
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 1 %
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Programmable
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Tension
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Écran OLED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf