ODSL 96B M/C6-2000 Ex d

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50106735

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Modèle spécial Protection Ex
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Durée d'impulsion 22 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm x 6 mm [2.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Plage de mesure 150 ... 2.000 mm
Résolution 1,0 … 3,0 mm
Exactitude 1,5 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 1 … 5 ms
Dérive thermique 0,02 %/K
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 1 %
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Courant
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type de connexion Câble
Longueur de câble 15.000 mm
Nombre de brins 5 brins
Dimensions (l x H x L) 150 mm x 150 mm x 124 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Alliage d'aluminium
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 3.941 g
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Catégorie d'appareil Ex 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration / diagnostic - zip
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - EC-Type Examination Certifikate Issue 2 - pdf
Certificat - EC-Type Examination Certifikate Issue 3 - pdf