ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12
Capteur optique de distance
| Série | 96 |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| Modèle spécial | Spot lumineux très long (XL) |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 655 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Durée d'impulsion | 22 µs |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 15 mm x 4 mm [800 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Ovale |
| Plage de mesure | 150 ... 1.200 mm |
| Résolution | 0,1 … 1,5 mm (XL) |
| Exactitude, zone proche | 1,5 % |
| Exactitude, zone lointaine | 2 % |
| Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
| Reproductibilité, zone proche | 0,5 % |
| Reproductibilité, zone lointaine | 1 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
| Temps de mesure | 1 … 5 ms |
| Dérive thermique | 0,02 %/K |
| Étalonnage | Non |
| Comportement noir/blanc | 1 % |
| Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties analogiques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Tension |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Couleur du boîtier | Rouge |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option |
| Type d'affichage | LED Écran OLED |
| Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |