VDB 14B/2
Amplificateur du détecteur de doubles feuilles
| Série | 14 |
| Principe physique | Capacitif Ultrasons |
| Application | Détecteur de doubles feuilles |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 7 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Organe de commutation | Transistor, NPN |
| Fréquence de commutation | 200 Hz |
| Type de connexion | Sub-D |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Poids net | 450 g |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Indice de protection | IP 54 |
| Classe de protection | III |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27272892 |
| ECLASS 10.0 | 27272892 |
| ECLASS 11.0 | 27272892 |
| ECLASS 12.0 | 27272892 |
| ECLASS 13.0 | 27272892 |
| ECLASS 14.0 | 27272892 |
| ECLASS 15.0 | 27272892 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |