BPS 8 SM 102-04
Système de positionnement à codes à barres
| Série | BPS 8 |
| Message de données | Protocole binaire 4 |
| MTTF | 67,5 années |
| Profondeur de champ | 80 ... 140 mm |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Continu |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproductibilité (1 sigma) | 1 mm |
| Transfert des valeurs mesurées | 3,3 ms |
| Vitesse d'avance max. | 4 m/s |
| Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,5 V, CC |
| Consommation, max. | 250 mA |
| Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
| Type | RS 232 |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Maintenance |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 40,3 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 70 g |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 67, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea EN 60068-2-27 |
| Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
| Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |