TKS 20x40.P

Réflecteur

Réf. produit : 50106960

Disponible immédiatement

Icon
Domaine d'application Pharmaceutique
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 2,3 mm
Cote de montage, largeur 20 mm
Cote de montage, hauteur 60 mm
Cote de montage, épaisseur 6 mm
Surface réfléchissante, hauteur 38 mm
Surface réfléchissante, largeur 16 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur Polyester
Structure de surface active Triple
Poids net 5 g
Type de fixation Fixation traversante
À coller
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551