MTKS 14x23.P

Réflecteur

Réf. produit : 50106961

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon
Domaine d'application Pharmaceutique
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 12 mm
Cote de montage, largeur 13,6 mm
Cote de montage, hauteur 23 mm
Cote de montage, épaisseur 4,2 mm
Surface réfléchissante, hauteur 21 mm
Surface réfléchissante, largeur 11 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur Polyester
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 2 g
Type de fixation Fixation traversante
À coller
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modèle CAO 3D - zip