KB-014S- 10000-14
Câble de raccordement
| Application | Résistant aux produits chimiques |
| Tension de fonctionnement | 30 V CA/CC |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M16 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 14 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Coudé |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type de connexion | Extrémité libre |
| Nombre de brins | 14 pièce(s) |
| Blindé | Oui |
| Longueur de câble | 10.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
| Poids net | 575 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |