BT Rope IT
Support de tirant à câble
| Adapté pour groupe de produits | Lecteurs mobiles de codes |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série FIS Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 198xi Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910 Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1280i Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800i |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 73 mm x 165 mm x 111 mm |
| Poids net | 350 g |
| Type de fixation, côté installation | Suspendu (câble de transmission) |
| Type de fixation, côté appareil | à insérer |
| Matériau de la pièce de fixation | Plastique |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |