KB USB A - USB A

Câble de liaison

Réf. produit : 50107726

Disponible immédiatement

Icon
Adapté pour interface USB
Type de connexion USB
Connecteur rond, LED Non
Type de connecteur USB 2.0 Standard-A
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 2.0 Standard-A
Couleur de la gaine Gris
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 1.800 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 40 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz