TFM 02 2210.210

Transpondeur

Réf. produit : 50107790

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Capacité de mémoire 112 B
Bloc de mémoire 28 pièce(s)
Normes de référence ISO 15693
Indice de protection IP 67
Forme Étiquette
Dimensions (l x H x L) 18 mm x 0,3 mm x 36 mm
Matériau du boîtier Papier
Poids net 1 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
Déclaration de conformité CE - pdf