DB 18 UP.1-40,2500

Capteurs à ultrasons

Réf. produit : 50108997

Disponible immédiatement

Série 18
Principe physique Ultrasons
Portée de fonctionnement , Portée garantie
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 2.500 mm
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 40 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Poids net 30 g
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272890
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf