DB 18 UP.1-25,2500
Capteurs à ultrasons
Série | 18 |
Principe physique | Ultrasons |
Portée de fonctionnement | , Portée garantie |
Type de connexion | Câble à connecteur rond |
Longueur de câble | 2.500 mm |
Taille du filetage | M8 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 18 mm x 25 mm |
Taille du filetage | M18 x 1 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Laiton nickelé |
Poids net | 30 g |
Indice de protection | IP 65 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
ECLASS 8.0 | 27272801 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ECLASS 10.0 | 27272801 |
ECLASS 11.0 | 27272801 |
ECLASS 12.0 | 27272801 |
ECLASS 13.0 | 27272801 |
ECLASS 14.0 | 27272801 |
ECLASS 15.0 | 27272801 |
ETIM 5.0 | EC001847 |
ETIM 6.0 | EC001847 |
ETIM 7.0 | EC001847 |
ETIM 8.0 | EC001847 |
ETIM 9.0 | EC001847 |
ETIM 10.0 | EC001847 |