DB 112 UP.1-20,1500
Capteurs à ultrasons
| Série | 112 |
| Principe physique | Ultrasons |
| Portée de fonctionnement | 0,015 ... 0,03 m (portée garantie) |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 1.500 mm |
| Taille du filetage | M8 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 20 mm |
| Taille du filetage | M12 x 1 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Laiton nickelé |
| Poids net | 30 g |
| Indice de protection | IP 65 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272890 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |