TFM 05 2210.210
Transpondeur
| Série | TFM |
| Adapté pour | RFM |
| Puce | I-CodeSLI |
| Fréquence de travail | 13,56 MHz |
| Capacité de mémoire | 112 B |
| Bloc de mémoire | 28 pièce(s) |
| Normes de référence | ISO 15693 |
| Indice de protection | IP 67 |
| Forme | Étiquette |
| Dimensions (l x H x L) | 50 mm x 0,3 mm x 50 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Poids net | 2 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 85 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 100 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27280402 |
| ECLASS 10.0 | 27280402 |
| ECLASS 11.0 | 27280402 |
| ECLASS 12.0 | 27280402 |
| ECLASS 13.0 | 27280402 |
| ECLASS 14.0 | 27280402 |
| ECLASS 15.0 | 27280402 |
| ECLASS 16.0 | 27280402 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |
| ETIM 7.0 | EC002996 |
| ETIM 8.0 | EC002996 |
| ETIM 9.0 | EC002996 |
| ETIM 10.0 | EC002996 |