TKS 40x60.1
Réflecteur
| Forme | Rectangulaire | 
| Taille des prismes triples | 2,3 mm | 
| Cote de montage, largeur | 40 mm | 
| Cote de montage, hauteur | 60 mm | 
| Cote de montage, épaisseur | 7,2 mm | 
| Surface réfléchissante, hauteur | 56 mm | 
| Surface réfléchissante, largeur | 37 mm | 
| Matériau du réflecteur | Plastique | 
| Matériau du support | Plastique | 
| Changeant la polarité | Oui | 
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA8N | 
| Structure de surface active | Triple | 
| Poids net | 10 g | 
| Type de fixation | Fixation traversante À coller | 
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 65 °C | 
| Indice de protection | IP 67 | 
| Numéro de tarif douanier | 90029000 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 | 
| ECLASS 8.0 | 27279203 | 
| ECLASS 9.0 | 27273601 | 
| ECLASS 10.0 | 27273601 | 
| ECLASS 11.0 | 27273601 | 
| ECLASS 12.0 | 27273601 | 
| ECLASS 13.0 | 27273601 | 
| ECLASS 14.0 | 27273601 | 
| ECLASS 15.0 | 27273601 | 
| ETIM 5.0 | EC002467 | 
| ETIM 6.0 | EC002467 | 
| ETIM 7.0 | EC002467 | 
| ETIM 8.0 | EC002467 | 
| ETIM 9.0 | EC002467 | 
| ETIM 10.0 | EC002467 |