ODSL 96B M/L-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50109294

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODS10L1.8/L6X-M12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50129528
  • Série: 10
  • Plage de mesure, max.: 50 ... 3.500 ... 8.000 mm
  • Interface: IO-Link
  • Type de système de détection: Par rapportàun objet
Numéro d’article : 50129528

Disponible immédiatement

Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 658 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Durée d'impulsion 0,0000065 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 300 ... 10.000 mm
Résolution 3,0 mm
Exactitude 0,5 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Reproductibilité 5 mm
Temps de mesure 1,4 … 50 ms
Dérive thermique 1,5 mm/K
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 10 mm
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2.2
Spécification V1.0.1
SIO-Mode support Non
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
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Rouge
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Type d'affichage LED
Écran OLED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf