ODSIL 96B M/V6-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50109303

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon
Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse Laser, Infrarouge
Longueur d'onde 658 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Puissance laser max. 0,19 W
Durée d'impulsion 0,0000065 µs
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure 300 ... 10.000 mm
Résolution 3,0 mm
Exactitude 0,5 %
Valeur de référence, exactitude Valeur finale
Reproductibilité 5 mm
Temps de mesure 2,8 … 100 ms
Dérive thermique 1,5 mm/K
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 10 mm
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Programmable
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Tension
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
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
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Type d'affichage Écran OLED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V 6.1.0.0 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf