IS 208MM/4NC-2E0-S8.3
Détecteur inductif
Série | 208 |
Lim. typ. de la portée Sn | 2 mm |
Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 1,6 mm |
MTTF | 900 années |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 20 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 10 mA |
Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 10 %, Sur l'ensemble de la plage de température en fonctionnement |
Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 5 %, Pour UN = 20 … 30 V CC, température ambiante Ta = 23 °C ± 5 °C |
Hystérésis de commutation | 10 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 200 mA |
Courant résiduel max. | 0,1 mA |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de repos (NF) |
Fréquence de commutation | 5.000 Hz |
Temps d'initialisation | 32 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Inox |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 8 mm x 45 mm |
Taille du filetage | M8 x 1 mm |
Type de montage | Noyé |
Matériau du boîtier | Inox |
Boîtier en inox | V2A |
Matériau de la surface active | Plastique, Polyamide (PA 12) |
Poids net | 13 g |
Couleur du boîtier | Argent Rouge, RAL 3000 |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Cible normalisée | 8 x 8 mm², Fe360 |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | CEI 61000-4-2 CEI 61000-4-3 CEI 61000-4-4 |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Aluminium | 0,3 |
Inox | 0,7 |
Cuivre | 0,3 |
Laiton | 0,45 |
Acier Fe360 | 1 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |