REF 6-A-25x25

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50110191

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Oui
Taille des prismes triples 0,3 mm
Cote de montage, largeur 25 mm
Cote de montage, hauteur 25 mm
Surface réfléchissante, hauteur 25 mm
Surface réfléchissante, largeur 25 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 1 g
Type de fixation Autocollant
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551