REF 6-A-7x295
Adhésif réfléchissant
| Forme | Rectangulaire |
| Indépendant de la direction | Non |
| Taille des prismes triples | 0,3 mm |
| Cote de montage, largeur | 7 mm |
| Cote de montage, hauteur | 295 mm |
| Surface réfléchissante, hauteur | 295 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 7 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Changeant la polarité | Oui |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA |
| Structure de surface active | Micro-prisme triple |
| Poids net | 1 g |
| Type de fixation | Autocollant |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |