KRTM 55/4.1221,200-S12
Détecteur de contraste
| Série | 55 |
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage Fonction temporelle |
| Portée de fonctionnement | 13 mm ± 2 mm |
| Parcours du faisceau | Focalisé |
| Source lumineuse | LED, RVB |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm x 6,5 mm |
| Orientation du spot lumineux | Longitudinal |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Sortie du faisceau lumineux | Frontale |
| Foyer | Fixe |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 35 mA |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Déroulement de l'apprentissage | Dynamique à 2 points |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Commutable claire/foncée |
| Fréquence de commutation | 10.000 Hz |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Taille du filetage | M12 |
| Matériau | Inox |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
| Matériau du boîtier | Inox |
| Boîtier en inox | AISI 316L |
| Poids net | 50 g |
| Compatibilité des matériaux | CleanProof+ ECOLAB |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Bouton d'apprentissage |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ECLASS 16.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |