KB-RS232-USB

Câble d'adaptation

Réf. produit : 50110677

Disponible immédiatement

Adapté pour interface RS 232
USB
Type de connexion Sub-D
Connecteur rond, LED Non
Type Prise mâle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 1.1 Standard-A
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 1.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 68 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Macro EPLAN - edz
Pilote USB - zip