ODSL 8/V66.01-500-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50111175

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 8
Type de système de détection Par rapport à un objet
MTTF 114 années
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 630 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 2 mm x 6 mm
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Plage de mesure 20 ... 500 mm
Résolution 0,1 … 0,5 mm
Exactitude, zone proche 2 %
Exactitude, zone lointaine 4 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité, zone proche 1 %
Reproductibilité, zone lointaine 3 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 2 … 7 ms
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 1,5 %
Principe de mesure de distance optique Triangulation
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Tension
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Temps d'initialisation 300 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond, Pivotant 90°
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Commutateur
Éléments de commande Commutateur rotatif
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 50 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf