KB M12A-8P-PC-IO-3000

Câble de raccordement

Réf. produit : 50111226

Disponible immédiatement

Adapté pour Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 222
Adapté pour interface RS 232
Type de connexion Sub-D
Type Prise femelle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Nombre de brins 8 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 3.000 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 246 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855