LES 36HI/VC6
Capteur de profil
| Série | 36 |
| Contenu | Logiciel de configuration LxSsoft |
| Application | Détection d'objets 3D Mesure d'objets |
| Modèle spécial | Entrée de synchronisation |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Classe laser | 2M, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Plage de mesure, axe des abscisses | 50 ... 140 mm |
| Plage de mesure, axe des cotes | 200 ... 600 mm |
| Résolution, axe des abscisses | 0,2 ... 0,6 mm |
| Résolution, axe des cotes | 0,1 ... 0,9 mm |
| Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure | ≤ 0,25 % |
| Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure, remarque | Degré de réflexion 90 %, objet identique, conditions ambiantes identiques, objet de mesure ≤ 50x50 mm² |
| Temps de mesure | 10 ms |
| Linéarité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure | ± 0,5% |
| Taille minimale des objets, axe des abscisses | 0,6 ... 2 mm |
| Taille minimale des objets, axe des cotes | 0,4 ... 3 mm |
| Comportement noir/blanc | 0,5 %, Degré de réflexion 6 … 90% |
| Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées d'activation | 1 pièce(s) |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 5 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 6 pièce(s) |
| Type | Sortie analogique |
| Type | Courant |
| Type | Tension |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Temps de réaction | 10 ms |
| Type | Ethernet |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Interface de configuration Interface données |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage D |
| Fonction | Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique Plastique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 620 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III, VDE |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI/EN 60947-5-2 |
| Brevets américains | US 8,928,894 B |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280190 |
| ECLASS 13.0 | 27280190 |
| ECLASS 14.0 | 27280190 |
| ECLASS 15.0 | 27280190 |
| ECLASS 16.0 | 27280190 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |