MC 008K-LS
Pièce de serrage
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cylindriques |
| Adapté pour | Capteurs de forme M8 Capteurs de la série 208 |
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Poids net | 4 g |
| Modèle de pièce de fixation | Fixation par serrage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil | Serrable avec butée |
| Type de pièce de fixation | Rigide |
| Matériau de la pièce de fixation | Plastique, Polyamide (PA 66) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 80 °C |
| Numéro de tarif douanier | 39174000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |