LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50111519

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 46B
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Modèle spécial Protection Ex
Portée de fonctionnement 0 ... 50 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 60 m (portée typique)
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Fréquence de commutation 500 Hz
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 250 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Catégorie d'appareil Ex 3
Ex-Zone 2
22
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf