LSSR 2
Émetteur de barrage photoélectrique
| Série | 2 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Application | Détection des petites pièces |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 1,6 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 2 m (portée typique) |
| Parcours du faisceau | Divergent |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Longueur d'onde | 640 nm |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Groupe de LED | 1 |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 5 mm [200 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les pics de tension Protection contre les surtensions |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 10 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 20 mA |
| Temps d'initialisation | 120 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Câble |
| Longueur de câble | 2.000 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 4 brins |
| Section des brins | 0,14 mm² |
| Dimensions (l x H x L) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | TPE |
| Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
| Poids net | 50 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 75 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | cUR us |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |