PRK 2/42,150-S8

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50112137

Sur demande
Icon Icon Icon Icon
Série 2
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection des petites pièces
Portée de fonctionnement 0,07 ... 3,5 m (portée garantie), Avec réflecteur TK(S) 100x100
Portée limite 0,07 ... 4 m (portée typique), Avec réflecteur TK(S) 100x100
Parcours du faisceau Divergent
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 640 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 5 mm [200 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 20 mA
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 20 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 700 Hz
Temps de réaction 0,72 ms
Temps d'initialisation 120 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 150 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,14 mm²
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique TPE
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 20 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations cUR us
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf