GS 61/6.2,200-S12

Fourche optique

Réf. produit : 50112422

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 61
Principe physique Optique
Application Détection d'étiquettes non transparentes
Largeur d'étiquette, min. 2 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Non transparent
Source lumineuse LED, Infrarouge
Longueur d'onde 940 nm
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 30 mA
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Type Entrée d'apprentissage
Type de tension CC
Tension de commutation high: ≥8V
low : ≤ 2 V
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 100 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes
Fréquence de commutation 10.000 Hz
Temps de réaction 0,05 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Vitesse de bande max. pour auto-apprentissage 20 m/min
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Fourche
Ouverture 3 mm
Profondeur 41 mm
Dimensions (l x H x L) 11 mm x 30 mm x 60 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Noir, RAL 9005
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Bouton d'apprentissage
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf