MA 248i Profinet Gateway

Unité modulaire de branchement

Réf. produit : 50112891

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série MA 2xxi
Adapté pour HS 65x8
Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Lecteurs de codes à barres, série BCL 8
Lecteurs mobiles de codes 2D, série FIS
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
Lecteurs stationnaires de codes 2D, série DCR 200i
Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 4xxi
Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 222
RFI
RFM
Système de positionnement à codes à barres, série BPS 8
Systèmes mobiles de lecture/écriture RFID, série HFxx
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 300 mA5 W
Type PROFINET, RS 232
Nombre de connexions 6 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Connecteur multipoints
Fonction BUS OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction BUS IN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
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
Fonction Interface de maintenance
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 107 mm x 40 mm x 180 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 700 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - Firmware to V1.0.9.0 - zip
Fichier GSDML - Firmware to V1.0.5.0 - zip
Fichier GSDML - Firmware from V.1.1.0.0 - zip
Fichier GSDML - Firmware from V1.1.4.1 - zip
Fichier GSDML - Firmware from V1.1.5.9 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf