TKS 50x50.1.HT

Réflecteur

Réf. produit : 50113309

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Modèle spécial Résistant à la chaleur
Forme Rectangulaire
Taille des prismes triples 4 mm
Cote de montage, largeur 51,4 mm
Cote de montage, hauteur 60,3 mm
Cote de montage, épaisseur 8,5 mm
Surface réfléchissante, hauteur 48 mm
Surface réfléchissante, largeur 47 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Triple
Poids net 20 g
Type de fixation Fixation traversante
À coller
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 120 °C
Indice de protection IP 40
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf