KB JST-HS-300

Câble de liaison

Réf. produit : 50113397

Sur demande
Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Adapté pour interface RS 232
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion JST ZHR
Nombre de pôles 12 pôles
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion Sub-D
Type Prise mâle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 300 mm
Matériau de gaine PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 49 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz