BT D30M.5

Équerre de fixation

Réf. produit : 50113510

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cylindriques
Adapté pour Capteurs de forme M30
Dimensions (l x H x L) 44 mm x 45 mm x 23 mm
Diamètre intérieur 30,2 mm
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox V2A
Poids net 20 g
Modèle de pièce de fixation Équerre en L
Type de fixation, côté installation Fixation traversante
Type de fixation, côté appareil À visser
Type de pièce de fixation Rigide
Matériau de la pièce de fixation Inox
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf