BT D08M.5
Équerre de fixation
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cylindriques |
| Adapté pour | Capteurs de forme M8 |
| Dimensions (l x H x L) | 20 mm x 19 mm x 16 mm |
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Désignation normalisée de pièce de fixation, inox | V2A |
| Poids net | 5 g |
| Modèle de pièce de fixation | Équerre en L |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Rigide |
| Matériau de la pièce de fixation | Inox |
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |