IS 240PP/44-8N0-S8.4
Détecteur inductif
| Série | 240 |
| Lim. typ. de la portée Sn | 8 mm |
| Portée de fonctionnement Sa | 0 ... 6,4 mm |
| Modèle spécial | Ambivalente |
| MTTF | 1.530 années |
| Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 20 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 10 mA |
| Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 10 %, Pour UN = 20 … 30 V CC, température ambiante Ta = 23 °C ± 5 °C |
| Hystérésis de commutation | 5 % |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 250 mA |
| Courant résiduel max. | 0,01 mA |
| Chute de tension | ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de travail (NO) – Ambivalent |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Principe de commutation | Contact de repos (NF) – Ambivalent |
| Fréquence de commutation | 1.400 Hz |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M8 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 12 mm x 40 mm x 26 mm |
| Type de montage | Non noyé |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PA 66 |
| Matériau de la surface active | Plastique, Polyamide (PA 66) |
| Poids net | 20 g |
| Couleur du boîtier | Noir Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation au dos Fixation traversante |
| Cible normalisée | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
| Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Contrôle CEM selon la norme | CEI 61000-4-2 CEI 61000-4-3 CEI 61000-4-4 |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Aluminium | 0,4 |
| Inox | 0,8 |
| Cuivre | 0,45 |
| Laiton | 0,55 |
| Acier Fe360 | 1 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |