HRTL 46B/66,200-S12 S-Ex n

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50114409

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série 46B
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,05 ... 1,2 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,06 ... 0,85 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,08 ... 0,75 m
Portée limite 0,05 ... 1,2 m (portée typique)
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Type de géométrie du spot lumineux Ovale
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation foncée (PNP)/claire (NPN)
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC-ABS
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 250 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 60 °C
Catégorie d'appareil Ex 3
Ex-Zone 2
22
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf