KB PS2-1 IT190x
Câble de liaison
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910 Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300  | 
                                
| Adapté pour interface | PS/2 | 
| Type de connexion | RJ41 | 
| Type de connexion | PS/2 | 
| Modèle | Axiale | 
| Type | Prise femelle | 
| Type de connexion | PS/2 | 
| Modèle | Axiale | 
| Type | Prise mâle | 
| Nombre de brins | 6 pièce(s) | 
| Couleur de la gaine | Noir | 
| Blindé | Oui | 
| Modèle de câble | Câble spiralé | 
| Longueur de câble | 3.000 mm | 
| Matériau de gaine | PVC | 
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non | 
| Poids net | 139 g | 
| Numéro de tarif douanier | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |