KB USB-2 IT190x

Câble de liaison

Réf. produit : 50114523

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300
Adapté pour interface USB
Type de connexion RJ41
Connecteur rond, LED Non
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 1.1 Standard-A
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble spiralé
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 173 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz