NT f. IT 1900+Base-EU
Bloc d'alimentation
| Type | Bloc d'alimentation |
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1910 Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 1300 |
| Type | Alimentation enfichable |
| Sortie | 5 V CC, 1 A |
| Entrée | 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |
| Dimensions (l x H x L) | 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm |
| Poids net | 99 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| UNSPSC 26.08 | 39121004 |