TFM 05 1910.219

Transpondeur

Réf. produit : 50114961

Délais de livraison d'env. 12 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Capacité de mémoire 128 B
Bloc de mémoire 32 pièce(s)
Type de mémoire EEPROM
Forme Vitre
Épaisseur 1 mm
Diamètre extérieur 50 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PVC
Poids net 4 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 75 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 75 °C
Indice de protection IP 67
Normes de référence ISO 15693
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
UNSPSC 26.08 43211710
Déclaration de conformité CE - pdf