Reflexfolie 200x200mm-H
Réflecteur
| Modèle spécial | Chauffage |
| Tension d'alimentation UN | 230 V, CA |
| Fréquence comme plage | 50 Hz |
| Forme | Rectangulaire |
| Dépendant de la direction | Oui |
| Surface réfléchissante, hauteur | 200 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 200 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique/métal |
| Matériau du support | Composite en aluminium |
| Changeant la polarité | Oui |
| Désignation chimique, matériau du réflecteur | PMMA |
| Structure de surface active | Microprisme |
| Poids net | 500 g |
| Type de fixation | Fixation traversante Plaque de montage |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 70 °C |
| Numéro de tarif douanier | 85168080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |