IKB 25x20m
Bande incrémentale
| Forme | Rectangulaire |
| Indépendant de la direction | Non |
| Cote de montage, largeur | 25 mm |
| Cote de montage, hauteur | 20.000 mm |
| Surface réfléchissante, hauteur | 20.000 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 25 mm |
| Matériau du réflecteur | Plastique |
| Poids net | 255 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Numéro de tarif douanier | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |