GS 754B/D3-27-S12

Fourche optique

Réf. produit : 50115806

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série 754
Application Détection d'objets transparents
Détection de films > 0,1 mm
Profondeur de mesure 25 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Résolution système a : 0,1 mm (mode 1 … 5)
b: 0,014 mm (mode 7)
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Type RS 422
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Ouverture 27 mm
Profondeur 42 mm
Dimensions (l x H x L) 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique / PMMA
Poids net 270 g
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf