BCL 300i SM 100
Lecteur stationnaire de codes à barres
Série | BCL 300i |
Fonctions | Affichage à LED AutoConfig AutoControl AutoReflAct Comparaison au code de référence Mode d'alignement Technique des fragments de code |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional UPC |
Vitesse de balayage typique | 1.000 scans/s |
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 64 pièce(s) |
Distance de lecture | 30 ... 290 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du module | 0,2 ... 0,5 mm |
Technique de lecture | Scanner monotrame avec miroir de renvoi |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation + miroir de renvoi |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral avec miroir de renvoi |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 4,5 W |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
Courant d'entrée max. | 8 mA |
Type | RS 232, RS 422 |
Fonction | Processus |
Protocole de transmission |
Fonction | Processus |
Protocole de transmission | Réglable |
Type | USB 2.0 |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | BUS OUT Interface de maintenance Interface données Liaison vers l'appareil PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Connecteur multipoints, L'utilisation d'une unité de branchement est absolument nécessaire pour la mise en service de l’appareil. |
Nombre de pôles | 32 pôles |
Type | Prise mâle |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 103 mm x 44 mm x 96 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 350 g |
Couleur du boîtier | Argent Rouge |
Type de fixation | Fixation au dos Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Via un navigateur Web |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |