BCL 301i SN 102

Lecteur stationnaire de codes à barres

Réf. produit : 50116319

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série BCL 300i
Fonctions Affichage à LED
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Comparaison au code de référence
Mode d'alignement
Technique des fragments de code
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Vitesse de balayage typique 1.000 scans/s
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. 64 pièce(s)
Distance de lecture 50 ... 160 mm
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du module 0,127 ... 0,2 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Déflexion du faisceau Par roue polygonale en rotation
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Consommation, max. 4,5 W
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables 2 pièce(s)
Courant d'entrée max. 8 mA
Type multiNet Plus, RS 485
Fonction Processus
Protocole de transmission Réglable
Type USB 2.0
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction BUS IN
BUS OUT
Interface de maintenance
Interface données
Liaison vers l'appareil
PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Connecteur multipoints, L'utilisation d'une unité de branchement est absolument nécessaire pour la mise en service de l’appareil.
Nombre de pôles 32 pôles
Type Prise mâle
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 95 mm x 44 mm x 68 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 270 g
Couleur du boîtier Argent
Rouge
Type de fixation Fixation au dos
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Type de configuration/paramétrage Via un navigateur Web
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Contrôle des chocs selon la norme CEI 60068-2-27, test Ea
Contrôle des chocs répétés selon la norme CEI 60068-2-29, test Eb
Contrôle des vibrations selon la norme CEI 60068-2-6, test Fc
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modèle CAO 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - V4.7.1 - zip
Pilote USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Pilote USB - BCL Tools V3.6 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - Identification - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf